??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
092325
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Eckschutzprofil 40, Nut 8
Stückliste
092325
PARTNR
Teil-Nr.
PROFILE
Profile
I
N
Slot
8
COLOR
Farbe
A
28 mm
D
16 mm
B
56 mm
A2
(Profile)
5.7(4.5) mm
WEIGHT
Gewicht
453 g
ID
ID-Nr.
CTN
Zolltarifnummer
40082900
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
Zertifikat
EAN
EAN-Code
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Rendering
Embedded user actions