??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
092324
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FATH
Description
Side Protection Profile 40, Slot 8
Nomenclature
092324
PARTNR
Code article
PROFILE
Profilé
I
N
Rainure
8
COLOR
Couleur
A
28 mm
D
16 mm
B
40 mm
A2
(Profile)
5.7(4.5) mm
WEIGHT
Poids
590.5 g
ID
ID Nr.
CTN
Numéro de tarif douanier
40082900
ROHS
Certificat
REACH
Certificat
POP
Certificat
CFM
Certificat
EAN
EAN-Code
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Modèles CAO générés
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Rendering
Embedded user actions