??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 20
098VR301516(low)
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Threaded Bush for Round Tubes 30
Bill of material
098VR301516(low)
PARTNR
Part #
VER
Version
B
30 mm
B1
b
mm
L
33 mm
M
Size
S
27 mm
FMAX
Fmax
4900 N
WEIGHT
Weight
g
CTN
Customs Tariff Number
39269097
ID
ID #
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate
EAN
EAN-Code
LODLEVEL
LOD Level
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
Rendering
Embedded user actions