??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
098VR382012(low)
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FATH
Description
Embout avec insert taraudé pour tube rond 38
Nomenclature
098VR382012(low)
PARTNR
Code article
VER
Version
B
38 mm
B1
b
mm
L
43 mm
M
Taille
S
35 mm
FMAX
Fmax
5880 N
WEIGHT
Poids
g
CTN
Numéro du tarif douanier
39269097
ID
ID Nr.
ROHS
Certificat
REACH
Certificat
POP
Certificat
CFM
Certificat
EAN
EAN-Code
LODLEVEL
Niveau de détail
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Modèles CAO générés
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Rendering
Embedded user actions