??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
094500M6
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Befestigungsblock 25, schwarz
Stückliste
094500M6
PARTNR
Teil-Nr.
094500M6
PROFILE
Profil
I
N
Nut
8
T
Gewinde
M5
A1
5.0 / 10.0* / 15.0 / 20.0* mm
A2
Profil
4.35 (4.5) mm
WEIGHT
Gewicht
13.0 g
CTN
Zolltarifnummer
39269097
ID
ID-Nr.
101448
CFM
Zertifikat
POP
Zertifikat
REACH
Zertifikat
ROHS
Zertifikat
EAN
EAN-Code
4066061013157
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Rendering
Embedded user actions