??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
095020L
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FATH
Description
Charnière en plastique 32 x 60, noir
Nomenclature
095020L
PARTNR
Code article
PH
Charnière en plastique
N
8 mm
FAMAX
FAmax
100 N
FRMAX
FRmax
200 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Poids
21 g
CTN
Numéro du tarif douanier
39263000
ID
ID Nr.
CFM
Certificat
POP
Certificat
REACH
Certificat
ROHS
Certificat
EAN
EAN-Code
LODLEVEL
Niveau de détail
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Modèles CAO générés
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Rendering
Embedded user actions