??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
095020L
HELP_VARIABLE
Azienda
FATH
Descrizione
Plastic Hinge 32 x 60, Black
Lista materiale
095020L
PARTNR
Part #
PH
Plastic Hinge
N
8 mm
FAMAX
FAmax
100 N
FRMAX
FRmax
200 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Peso
21 g
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ID
ID #
CFM
Certificato
POP
Certificato
REACH
Certificato
ROHS
Certificato
EAN
EAN-Code
LODLEVEL
LOD Level
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Rendering
Embedded user actions