??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
09575050ELR
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Stainless Steel Hinge LR
Bill of material
09575050ELR
PARTNR
Part #
09575050ELR
FAMAX
FAmax
600 N
FRMAX
FRmax
1000 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Weight
156.0 g
CTN
Customs Tariff Number
83021000
ID
ID #
101645
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
EAN
EAN-Code
4066061014000
LODLEVEL
LOD Level
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Rendering