??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
9E050ZV16100E
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
ECO Foot, ZN / SS
Bill of material
9E050ZV16100E
PARTNR
Part #
9E050ZV16100E
VER
Version
without anti-slip plate
BASE
Base
50
MXL
M x L
M16 x 100 mm
M
Thread
M16 mm
L
100 mm
ANG
Angle
mm
Введите значение для ANG
Angle
mm
cm
inch
ft
D
50 mm
F
23.8 mm
H
15.3 mm
H1
h
3.0 mm
K
10.0 mm
SW
24 mm
FMAX
Fmax
14200 N
WEIGHT
Weight
227.6 g
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ID
ID #
140387
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate
EAN
EAN-Code
4066061061332
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Rendering