??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
0
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FATH
Description
Pivot Foot PA / ST
Nomenclature
0
PARTNR
Code article
9A050K16250M
VER
Version
without anti-slip plate
BASE
Embase
50
MXL
M x L
M16 x 250 mm
M
Filetage
M16 mm
L
250 mm
ANG
Équerre
mm
Entrez la valeur pour ANG
Équerre
mm
cm
inch
ft
D
49 mm
F
31 mm
SW
22 mm
FMAX
Fmax
11770 N
WEIGHT
Poids
425.3 g
CTN
Numéro du tarif douanier
73269098
ID
ID Nr.
120380
ROHS
Certificat
REACH
Certificat
POP
Certificat
CFM
Certificat
EAN
EAN-Code
4066061047640
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Modèles CAO générés
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Rendering
Embedded user actions