0
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Pivot Foot PA / ST
Bill of material
0
PARTNR
Part #
9A050K16250M
VER
Version
without anti-slip plate
BASE
Base
50
MXL
M x L
M16 x 250 mm
M
Thread
M16 mm
L
250 mm
ANG
Angle
mm
값 입력 ANG
Angle
mm
cm
inch
ft
D
49 mm
F
31 mm
SW
22 mm
FMAX
Fmax
11770 N
WEIGHT
Weight
425.3 g
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ID
ID #
120380
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate
EAN
EAN-Code
4066061047640
관련장비
    사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
렌더링
내장 된 사용자 작업