??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
9A060K16150E
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Fester Stellfuß, PA / VA
Stückliste
9A060K16150E
PARTNR
Teil-Nr.
9A060K16150E
VER
Variante
ohne Anti-Slip-Platte
BASE
Teller
60
MXL
M x L
M16 x 150 mm
M
Gewinde
M16 mm
L
150 mm
ANG
Winkel
mm
Wert eingeben für ANG
Winkel
mm
cm
inch
ft
D
59 mm
F
31 mm
SW
22 mm
FMAX
Fmax
11770 N
WEIGHT
Gewicht
276.4 g
CTN
Zolltarifnummer
73269098
ID
ID-Nr.
129670
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
Zertifikat
EAN
EAN-Code
4066061053047
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Rendering
Embedded user actions