??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
9A060K16150E
HELP_VARIABLE
Azienda
FATH
Descrizione
Pivot Foot PA / SS
Lista materiale
9A060K16150E
PARTNR
Part #
9A060K16150E
VER
Version
without anti-slip plate
BASE
Base
60
MXL
M x L
M16 x 150 mm
M
Thread
M16 mm
L
150 mm
ANG
Angle
mm
Inserisci valore per ANG
Angle
mm
cm
inch
ft
D
59 mm
F
31 mm
SW
22 mm
FMAX
Fmax
11770 N
WEIGHT
Weight
276.4 g
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ID
ID #
129670
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate
EAN
EAN-Code
4066061053047
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Rendering
Embedded user actions