??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
9AI060ZS16150E
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Trapezoid Pivot Foot ZN / SS
Bill of material
9AI060ZS16150E
PARTNR
Part #
9AI060ZS16150E
VER
Version
without anti-slip plate
BASE
Base
60
MXL
M x L
M16 x 150 mm
M
Thread
M16 mm
L
150 mm
ANG
Angle
mm
Enter value for ANG
Angle
mm
cm
inch
ft
D
59 mm
F
31 mm
H
18 mm
SW
22 mm
FMAX
Fmax
14200 N
WEIGHT
Weight
365.0 g
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ID
ID #
119730
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate
EAN
EAN-Code
4066061047190
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
Rendering
Embedded user actions