9AI060ZS16150E
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Trapezoid Pivot Foot ZN / SS
Bill of material
9AI060ZS16150E
PARTNR
Part #
9AI060ZS16150E
VER
Version
without anti-slip plate
BASE
Base
60
MXL
M x L
M16 x 150 mm
M
Thread
M16 mm
L
150 mm
ANG
Angle
mm
값 입력 ANG
Angle
mm
cm
inch
ft
D
59 mm
F
31 mm
H
18 mm
SW
22 mm
FMAX
Fmax
14200 N
WEIGHT
Weight
365.0 g
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ID
ID #
119730
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate
EAN
EAN-Code
4066061047190
관련장비
    사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
렌더링
내장 된 사용자 작업