??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
9AA080ZS20150M
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Extended Pivot Foot ZN / ST
Bill of material
9AA080ZS20150M
PARTNR
Part #
9AA080ZS20150M
VER
Version
without anti-slip plate
BASE
Base
80
MXL
M x L
M20 x 150 mm
M
Thread
M20 mm
L
150 mm
ANG
Angle
mm
Введите значение для ANG
Angle
mm
cm
inch
ft
D
79 mm
F
31 mm
SW
22 mm
FMAX
Fmax
23800 N
WEIGHT
Weight
755.8 g
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ID
ID #
111557
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate
EAN
EAN-Code
4066061041884
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Rendering