CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
093WS40645N08(high)
Firma
FATH
Beschreibung
Winkelelement T1 40, 45°
Stückliste
093WS40645N08(high)
PARTNR
Teil-Nr.
093WS40645N08
PROFILE
Profil
l
SLOT_N
NUT N
8 mm
WEIGHT
Gewicht
73.2 g
CTN
Zolltarifnummer Ausfuhr
76169990
ID
ID-Nr.
169446
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
Zertifikat
LODLEVEL
LOD Level
HOCH
NIEDRIG
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Rendering
Embedded user actions
0
CAD Formate auswählen