??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
061FGS80HN08
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Friktionsgelenk I80H für Systemarm (Set)
Stückliste
061FGS80HN08
PARTNR
Teil-Nr.
061FGS80HN08
PROFILE
Profil
I
SLOT_N
Nut N
8 mm
R
4 mm
LXB
L x B
80 x 40 mm
W
2x 6
Nm
MAMAX
MAmax
200.0 Nm
WEIGHT
Gewicht
1584.0
g
ROT
Rotation
CTN
Zolltarifnummer
73269098
ID
ID-Nr.
144364
CFM
Zertifikat
POP
Zertifikat
REACH
Zertifikat
ROHS
Zertifikat
EAN
EAN-Code
4066061066986
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Rendering
Embedded user actions
0
CAD Formate auswählen