CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
098V502512
Firma
FATH
Beschreibung
Gewindestopfen für Vierkantrohre 50 x 50
Stückliste
098V502512
PARTNR
Teil-Nr.
098V502512
VERSIONS
Ausführung
50 x 50, R5
B
50 mm
B1
b
45.5
mm
FMAX_N
Fmax
11770
N
L
55 mm
S
44 mm
M
Gewinde
M12
WEIGHT
Gewicht
113.0
g
CTN
Zolltarifnummer Ausfuhr
39269097
ERPNR
ERP-Nummer
105019
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
Zertifikat
EAN
EAN-Code
4066061030994
LODLEVEL
LOD-Level
HOCH
NIEDRIG