CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
093SM10S01
Firma
FATH
Beschreibung
Profilgleiter Steg mittig
Stückliste
093SM10S01
PARTNR
Teil-Nr.
093SM10S01
PROFILE
Profil
B
SLOT_N
Nut N
10 mm
A
27.6 mm
B
39.0 mm
C
6.5 mm
D
19.0 mm
E
3.5 mm
WEIGHT
Gewicht
48.0 g
CTN
Zolltarifnummer
39269097
ID
ID-Nr.
129094
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
Zertifikat
EAN
EAN-Code
4066061001727
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Rendering
Embedded user actions
0
CAD Formate auswählen