CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
095K3535R08
Firma
FATH
Beschreibung
Kunststoff-Kombischarnier 35, aushängbar,schwarz
Stückliste
095K3535R08
PARTNR
Teil-Nr.
095K3535R08
PROFILE
Profil
I
SLOT_N
Nut N
8
mm
VERSIONS
Ausführung
R: rechts
COMB
Kombination
35/35
A1
20 mm
A2
20.0
mm
B1
36 mm
B2
36.0
mm
FAMAX_N
FAmax
400
N
FRMAX_N
FRmax
750
N
ROT
Rotation
-40
-39
-38
-37
-36
-35
-34
-33
-32
-31
-30
-29
-28
-27
-26
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
°
WEIGHT
Gewicht
38.0
g
CTN
Zolltarifnummer Ausfuhr
39263000
ERPNR
ERP-Nummer
101847
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
Zertifikat
EAN
EAN-Code
4066061015090
LODLEVEL
LOD-Level
HOCH
NIEDRIG
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
Embedded user actions
0
CAD Formate auswählen