CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
095Z4045F00S
Firma
FATH
Beschreibung
Zinkdruckgussscharnier
Stückliste
095Z4045F00S
PARTNR
Teil-Nr.
095Z4045F00S
PROFILE
Profil
-
SLOT_N
Nut N
-
mm
DESCRIPTION
Beschreibung
40/45
A1
22.5
mm
A2
25.0
mm
FAMAX_N
FAmax
650 N
FRMAX_N
FRmax
1500 N
ROT
Rotation
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
°
WEIGHT
Gewicht
189.0 g
CTN
Zolltarifnummer Ausfuhr
83021000
ERPNR
ERP-Nummer
102233
CFM
Zertifikat
POP
Zertifikat
REACH
Zertifikat
ROHS
Zertifikat
EAN
EAN-Code
4066061017056
LODLEVEL
LOD-Level
HOCH
NIEDRIG