CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
098DE060EG
Firma
FATH
Beschreibung
Teller für Integral-Gelenkstellfüße, Kugel 15
Stückliste
098DE060EG
PARTNR
Teil-Nr.
098DE060EG
PROFILE
Profil
I / B
BASE
Teller
60
D
58.5
mm
F1
35.0 mm
F2
38.0 mm
F3
39.0 mm
LK
94 mm
FMAX_N
Fmax
6860 N
WEIGHT
Gewicht
75.0
g
CTN
Zolltarifnummer Ausfuhr
73269098
ERPNR
ERP-Nummer
109494
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
Zertifikat
EAN
EAN-Code
4066061040375