CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
098C080KB
Firma
FATH
Beschreibung
Teller PA ASB für Gelenkstellfüße, Kugel 22
Stückliste
098C080KB
PARTNR
Teil-Nr.
098C080KB
PROFILE
Profil
I / B
VERSIONS
Ausführung
ohne Anti-Slip-Platte
BASE
Teller
80
D
79
mm
LK
55
mm
FMAX_N
Fmax
8820 N
WEIGHT
Gewicht
54.0
g
CTN
Zolltarifnummer Ausfuhr
39269097
ERPNR
ERP-Nummer
103774
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
Zertifikat
EAN
EAN-Code
4066061023705
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
Embedded user actions
0
CAD Formate auswählen