CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
098CM16066E
Firma
FATH
Beschreibung
Gewindestange VA für Gelenkstellfüsse, Kugel 22
Stückliste
098CM16066E
PARTNR
Teil-Nr.
098CM16066E
PROFILE
Profil
-
DES
Beschreibung
Edelstahl
MXL
M x L
M16x66
mm
M
Gewinde
M16
mm
L
66
mm
SW
22
mm
FMAX_N
Fmax
14200
N
WEIGHT
Gewicht
112.0
g
CTN
Zolltarifnummer Ausfuhr
73181575
ERPNR
ERP-Nummer
103783
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
Zertifikat
EAN
EAN-Code
4066061023798
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
Embedded user actions
0
CAD Formate auswählen