CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
0207D1F2S2WDS03
Firma
FATH
Beschreibung
Bodenroller für KLT 600 x 400, mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Stückliste
0207D1F2S2WDS03
PARTNR
Teil-Nr.
0207D1F2S2WDS03
ESD
Elektrostatisch entladend
-
SCT
Lenkrolle Laufbelag
Vollgummi
FCT
Bockrolle Laufbelag
Vollgummi
COLOR
Farbe Rolle
grau
H1
h
128 mm
WEIGHT
Gewicht
5407.0 g
CTN
Zolltarifnummer
73269098
ID
ID-Nr.
160129
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
Zertifikat
EAN
EAN-Code
4066061079627
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Rendering
Embedded user actions
0
CAD Formate auswählen