Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
093WA203
Empresa
FATH
Descripción
Cover Cap for Alu Connection Angle 20
Lista de materiales
093WA203
PARTNR
Part #
093WA203
FIG
Fig.
1
COLOR
Color
Black
WEIGHT
Weight
1.6 g
CTN
Customs Tariff Number Export
39269097
ERPNR
ERP Number
101030
EAN
EAN-Code
4066061002304
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate
LODLEVEL
LOD Level
HIGH
LOW
Accesorios recomendados
    No related equipment available
Descarga de modelos CAD
Aún no ha generado un archivo CAD o PDF para descargar.
Previews
3D
Dimensión
2D
Rendering
Embedded user actions
0
Edit CAD Formats