Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
098D030E
Empresa
FATH
Descripción
Base SS for Swivel Feet, Ball Joint 15
Lista de materiales
098D030E
PARTNR
Part #
098D030E
PROFILE
Profile
I / B
VERSIONS
Version
without anti-slip plate
BASE
Base
30
D
29
mm
F1
29.5 mm
F2
32.5 mm
F3
33.5 mm
FMAX_N
Fmax
19600
N
WEIGHT
Weight
62.0
g
CTN
Customs Tariff Number Export
73269098
ERPNR
ERP Number
103838
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate
EAN
EAN-Code
4066061024283
Accesorios recomendados
    No related equipment available
Descarga de modelos CAD
Aún no ha generado un archivo CAD o PDF para descargar.
Previews
3D
Dimensión
2D
Rendering
Embedded user actions
0
Edit CAD Formats