??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
095E2020F
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Stainless Steel Combi Hinge 20 MINI, Non-detachable
Bill of material
095E2020F
PARTNR
Part #
095E2020F
DESC
Description
20 / 20
A1
11.5 mm
A2
11.5 mm
B1
19 mm
B2
19 mm
FAMAX
FAmax
450 N
FRMAX
FRmax
700 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Weight
138 g
CTN
Customs Tariff Number
83021000
ID
ID #
114072
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
Rendering
Embedded user actions