??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
095E2525F
HELP_VARIABLE
Azienda
FATH
Descrizione
Stainless Steel Combi Hinge 25, Non-detachable
Lista materiale
095E2525F
PARTNR
Part #
095E2525F
CH
Combi Hinge
Non-detachable
DESCRIPTION
Description
25/25
A1
15 mm
A2
15 mm
B1
26 mm
B2
26 mm
FAMAX
FAmax
560 N
FRMAX
FRmax
700 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Weight
143 g
CTN
Customs Tariff Number
83021000
ID
ID #
114068
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Rendering
Embedded user actions