??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
095E2525F
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Stainless Steel Combi Hinge 25, Non-detachable
Bill of material
095E2525F
PARTNR
Part #
095E2525F
CH
Combi Hinge
Non-detachable
DESCRIPTION
Description
25/25
A1
15 mm
A2
15 mm
B1
26 mm
B2
26 mm
FAMAX
FAmax
560 N
FRMAX
FRmax
700 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Weight
143 g
CTN
Customs Tariff Number
83021000
ID
ID #
114068
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
Rendering
Embedded user actions