??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
095E2525F
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Stainless Steel Combi Hinge 25, Non-detachable
Bill of material
095E2525F
PARTNR
Part #
095E2525F
CH
Combi Hinge
Non-detachable
DESCRIPTION
Description
25/25
A1
15 mm
A2
15 mm
B1
26 mm
B2
26 mm
FAMAX
FAmax
560 N
FRMAX
FRmax
700 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Weight
143 g
CTN
Customs Tariff Number
83021000
ID
ID #
114068
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Rendering