??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
095E3030L
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Stainless Steel Combi Hinge 30, Detachable
Bill of material
095E3030L
PARTNR
Part #
CH
Combi Hinge
DESCRIPTION
Description
30/30
A1
17.5 mm
A2
17.5 mm
B1
29.5 mm
B2
29.5 mm
FAMAX
FAmax
710 N
FRMAX
FRmax
1000 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Weight
160 g
CTN
Customs Tariff Number
83021000
ID
ID #
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Rendering