??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
095E4040L
HELP_VARIABLE
Azienda
FATH
Descrizione
Stainless Steel Combi Hinge 40, Detachable
Lista materiale
095E4040L
PARTNR
Part #
CH
Combi Hinge
DESCRIPTION
Description
40/40
A1
22.5 mm
A2
22.5 mm
B1
38.5 mm
B2
38.5 mm
FAMAX
FAmax
500 N
FRMAX
FRmax
1200 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Weight
204 g
CTN
Customs Tariff Number
83021000
ID
ID #
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Rendering
Embedded user actions