??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
095E6060L
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Stainless Steel Combi Hinge 60, Detachable
Bill of material
095E6060L
PARTNR
Part #
CH
Combi Hinge
DESCRIPTION
Description
60/60
A1
32.5 mm
A2
32.5 mm
B1
56.5 mm
B2
56.5 mm
FAMAX
FAmax
350 N
FRMAX
FRmax
1200 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Weight
286 g
CTN
Customs Tariff Number
83021000
ID
ID #
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
관련장비
    사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
렌더링
내장 된 사용자 작업