??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
09574040E
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Stainless Steel Hinge 40 x 40
Bill of material
09574040E
PARTNR
Part #
09574040E
FAMAX
FAmax
700 N
FRMAX
FRmax
1200 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Weight
61 g
CTN
Customs Tariff Number
83021000
ID
ID #
101642
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Rendering