??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
095SF3030A00
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
System Hinge 30 with Adjustable Friction
Bill of material
095SF3030A00
PARTNR
Part #
N
mm
FM
Friction Moment
0-5 Nm
FAMAX
FAmax
325 N
FRMAX
FRmax
400 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Weight
51.7 g
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ID
ID #
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
Rendering
Embedded user actions