??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
095SF3030A00
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
System Hinge 30 with Adjustable Friction
Bill of material
095SF3030A00
PARTNR
Part #
N
mm
FM
Friction Moment
0-5 Nm
FAMAX
FAmax
325 N
FRMAX
FRmax
400 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Weight
51.7 g
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ID
ID #
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Rendering