??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
098VE50302010
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Threaded Bush for Square Tubes 50 x 30
Bill of material
098VE50302010
PARTNR
Part #
VER
Version
50 x 30 x 2.0
B1
50 mm
B3
b1
46.0 mm
B2
30 mm
B4
b2
26.0 mm
L
33 mm
M
Size
S
27 mm
FMAX
Fmax
4900 N
WEIGHT
Weight
g
CTN
Customs Tariff Number
39269097
ID
ID #
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
EAN
EAN-Code
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
Rendering
Embedded user actions