??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 26
098V502512
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Threaded Bush for Square Tubes 50 x 50
Bill of material
098V502512
PARTNR
Part #
VER
Version
B
50 mm
B1
b
mm
L
55 mm
M
Size
S
44 mm
FMAX
Fmax
N
WEIGHT
Weight
g
CTN
Customs Tariff Number
39269097
ID
ID #
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Rendering