??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
340ME201
HELP_VARIABLE
Azienda
FATH
Descrizione
Threaded Sleeve
Lista materiale
340ME201
PARTNR
Part #
340ME201
A
2.0 mm
L
32.0 mm
B
20.0 mm
C
17.0 mm
S
Size
M12
WEIGHT
Weight
30.0 g
CTN
Customs Tariff Number
73181900
ID
ID #
127785
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Rendering
Embedded user actions