??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
340ME201
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Threaded Sleeve
Bill of material
340ME201
PARTNR
Part #
340ME201
A
2.0 mm
L
32.0 mm
B
20.0 mm
C
17.0 mm
S
Size
M12
WEIGHT
Weight
30.0 g
CTN
Customs Tariff Number
73181900
ID
ID #
127785
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Rendering