??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
093WW453N10RS
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Würfelverbinder 45, 2D
Stückliste
093WW453N10RS
PARTNR
Teil-Nr.
PROFILE
Profil
B
CUCO
Würfelverbinder 2D
ASSET
Montageset
D1
24 mm
D2
13 mm
L
45 mm
N
10
R
3 mm
WEIGHT
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
76169910
ID
ID-Nr.
CFM
Zertifikat
POP
Zertifikat
REACH
Zertifikat
ROHS
Zertifikat
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Rendering
Embedded user actions