??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
091174
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Abdeckkappe Für Rastermaß 25.4 mm - 1''
Stückliste
091174
PARTNR
Teil-Nr.
D
ØD
5 mm
T
4.0 mm
DES
Eigenschaft
DIMAB
Maße A x B
mm
R
2 mm
WEIGHT
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
39269097
ID
ID-Nr.
CFM
Zertifikat
POP
Zertifikat
REACH
Zertifikat
ROHS
Zertifikat
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Rendering
Embedded user actions