??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
095027
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Metallscharnier 60 x 90
Stückliste
095027
PARTNR
Teil-Nr.
095027
FAMAX
FAmax
800 N
FRMAX
FRmax
2200 N
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Gewicht
218 g
CTN
Zolltarifnummer
83021000
ID
ID-Nr.
101544
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
Zertifikat
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Rendering
Embedded user actions