??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
9AA080ZS20150M
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Extended Pivot Foot ZN / ST
Bill of material
9AA080ZS20150M
PARTNR
Part #
9AA080ZS20150M
VER
Version
without anti-slip plate
BASE
Base
80
MXL
M x L
M20 x 150 mm
M
Thread
M20 mm
L
150 mm
ANG
Angle
mm
값 입력 ANG
Angle
mm
cm
inch
ft
D
79 mm
F
31 mm
SW
22 mm
FMAX
Fmax
23800 N
WEIGHT
Weight
755.8 g
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ID
ID #
111557
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate
EAN
EAN-Code
4066061041884
관련장비
    사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
렌더링
내장 된 사용자 작업